Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 mm PA Nero

Questa boccola passacavo monoblocco ancora saldamente e protegge cavi e fili dai bordi taglienti nelle applicazioni. Prodotta in nylon stabilizzato al calore di colore nero, classificato UL4 V-2.
Codice articolo:

23MP05N40

56740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1556 €
5000 - 19999 0,14 €
20000 + 0,126 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

155,60 €

1000 x 0,1556 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Rotondo
Materiale PA
Filettatura bullone 6.4 mm
Lunghezza testa 11.3 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Larghezza totale 14.7 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci