Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Doppio da 2,3 x 4,5 a 2,8 x 5,3 mm PA Nero

Questa boccola passacavo si incastra nel pannello e blocca il cavo per proteggerlo dalle forze di trazione. Il materiale di questa boccola è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

465718

8084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0993 €
10000 - 19999 0,0943 €
20000 + 0,0851 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

99,30 €

1000 x 0,0993 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Doppio
Materiale PA
Filettatura bullone 2.3 x 4.5 mm
Lunghezza testa 9.5 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci