Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Doppio 3,0 - 5,6 mm PA Nero

Questa boccola passacavo si incastra nel pannello e blocca il cavo per proteggerlo dalle forze di trazione. Il materiale di questa boccola è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

465724

14014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,108 €
10000 - 19999 0,1024 €
20000 + 0,0921 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

108,00 €

1000 x 0,108 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Doppio
Materiale PA
Filettatura bullone 3.0 - 5.6 mm
Lunghezza testa 11.0 mm
Spessore massimo pannello 1.2 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci