Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 - 7,4 mm PA Bianco

Questa boccola passacavo si incastra nel pannello e blocca il cavo per proteggerlo dalle forze di trazione. Il materiale di questa boccola è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

465753

4892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2454 €
5000 - 9999 0,2325 €
10000 + 0,2081 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

122,70 €

500 x 0,2454 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Forma cavo compatibile Rotondo
Materiale PA
Filettatura bullone 6.4 - 7.4 mm
Spessore massimo pannello 4.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci