Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm PA Bianco

Questa boccola passacavo si incastra nel pannello e blocca il cavo per proteggerlo dalle forze di trazione. Il materiale di questa boccola è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

465775

11244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3646 €
5000 + 0,3473 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

182,30 €

500 x 0,3646 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Forma cavo compatibile Rotondo
Materiale PA
Filettatura bullone 8.2 - 9.2 mm
Lunghezza testa 15.9 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci