Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

Questa boccola passacavo si incastra nel pannello e blocca il cavo per proteggerlo dalle forze di trazione. Il materiale di questa boccola è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

465782

51820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,244 €
5000 - 9999 0,2311 €
10000 + 0,2081 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

122,00 €

500 x 0,244 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Rotondo
Materiale PA
Filettatura bullone 7.6 mm
Lunghezza testa 15.9 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci