Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,2 - 11,0 mm PA Nero

Questa boccola passacavo si incastra nel pannello e blocca il cavo per proteggerlo dalle forze di trazione. Il materiale di questa boccola è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

465784

5228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,3904 €
2000 - 3999 0,3717 €
4000 + 0,333 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

78,08 €

200 x 0,3904 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Rotondo
Materiale PA
Filettatura bullone 9.2 - 11.0 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci