Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,2 - 10,5 mm PA Nero

Questa boccola passacavo si incastra nel pannello e blocca il cavo per proteggerlo dalle forze di trazione. Il materiale di questa boccola è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

497654

2686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,8111 €
500 - 999 0,4062 €
1000 - 9999 0,2694 €
10000 + 0,257 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

81,11 €

100 x 0,8111 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Rotondo
Materiale PA
Filettatura bullone 9.2 - 10.5 mm
Lunghezza testa 28.0 mm
Spessore massimo pannello 3.2 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci