Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Piatto 4,1 x 7,6; 3,8 x 7,1 mm PA Nero

Questa boccola antistrappo in nylon nero è adatta a cavi piatti all'interno di applicazioni elettriche. È utilizzata per prevenire l'usura e lo strappo dei cavi. Per facilitare l'installazione, è consigliabile utilizzarla con la pinza crimpatrice 34811.
Codice articolo:

SRB-F-4

13054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1291 €
5000 - 9999 0,1191 €
10000 - 19999 0,1128 €
20000 + 0,1066 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

64,55 €

500 x 0,1291 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Piatto
Materiale PA
Filettatura bullone 4.1 x 7.6 mm
Lunghezza testa 12.7 mm
Spessore massimo pannello 2.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Larghezza totale 13.1 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci