Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 mm; 7,4 mm PA Nero

Questa boccola antistrappo in nylon nero è adatta a cavi rotondi all'interno di applicazioni elettriche. È utilizzata per prevenire l'usura e lo strappo dei cavi. Per facilitare l'installazione, è consigliabile utilizzarla con la pinza crimpatrice 34811. Classificazione UL E107293.
Codice articolo:

SRB-R-1

7012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1865 €
5000 - 9999 0,1741 €
10000 + 0,1644 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

186,50 €

1000 x 0,1865 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Rotondo
Materiale PA
Filettatura bullone 6.4 mm;7.4 mm
Lunghezza testa 11.1 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Larghezza totale 15.9 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci