Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

Questa boccola antistrappo in nylon nero è adatta a cavi rotondi all'interno di applicazioni elettriche. È utilizzata per prevenire l'usura e lo strappo dei cavi. Per facilitare l'installazione, è consigliabile utilizzarla con la pinza crimpatrice 34811. Classificazione UL E107293.
Codice articolo:

SRB-R-3

114030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1989 €
5000 - 9999 0,1837 €
10000 + 0,1727 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

99,45 €

500 x 0,1989 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Rotondo
Materiale PA
Filettatura bullone 7.6 mm
Lunghezza testa 14.8 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Larghezza totale 15.9 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci