Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm PA Nero

Questa boccola antistrappo in nylon nero è adatta a cavi rotondi all'interno di applicazioni elettriche. È utilizzata per prevenire l'usura e lo strappo dei cavi. Per facilitare l'installazione, è consigliabile utilizzarla con la pinza crimpatrice 34811. Classificazione UL E107293.
Codice articolo:

SRB-R-8

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1989 €
5000 - 9999 0,1837 €
10000 + 0,1727 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

99,45 €

500 x 0,1989 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Rotondo
Materiale PA
Filettatura bullone 8.2 - 9.2 mm
Lunghezza testa 14.8 mm
Spessore massimo pannello 3.2 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Larghezza totale 19.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci