Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,2 - 10,5 mm; 11,0 mm PA Nero

Questa boccola antistrappo in nylon nero è adatta a cavi rotondi all'interno di applicazioni elettriche. È utilizzata per prevenire l'usura e lo strappo dei cavi. Per facilitare l'installazione, è consigliabile utilizzarla con la pinza crimpatrice 34811. Classificazione UL E107293.
Codice articolo:

SRB-R-9

4996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,1989 €
5000 - 9999 0,1837 €
10000 + 0,1727 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

19,89 €

100 x 0,1989 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Rotondo
Materiale PA
Filettatura bullone 9.2 - 10.5 mm
Lunghezza testa 19.1 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Larghezza totale 19.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci