Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo 10.5 mm PA Nero

Questa boccola antistrappo è realizzata in nylon nero UL94-V-2. Àncora cavi o fili SJT/con diametro di 10,5 mm in pannelli dello spessore di 1 mm.
Codice articolo:

XSRB10-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,4745 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

47,45 €

100 x 0,4745 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Rotondo
Materiale PA
Filettatura bullone 10.5 mm
Lunghezza testa 14.8 mm
Spessore massimo pannello 1.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Larghezza totale 11.1 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci