008101400002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,5458 € |
500 - 999 | 0,3882 € |
1000 + | 0,2998 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 13.0 mm |
---|---|
Diametro albero | 0.512 in |
Lunghezza albero | 6.0 mm |
Lunghezza albero | 0.236 in |
Lunghezza totale | 8.0 mm |
Lunghezza totale | 0.315 in |
Spessore flangia | 2.0 mm |
Spessore flangia | 0.079 in |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
Diametro interno nominale | 10.0 mm |
Diametro interno nominale | 0.394 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Diametro esterno | 13.0 mm |
Diametro esterno | 0.512 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 10.0 mm |
Diametro foro albero | 0.394 in |
Diametro esterno flangia | 18.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.709 in |
Diametro esterno nominale | 13.0 mm |
Diametro esterno nominale | 0.512 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 10.0 mm |
Diametro interno | 0.394 in |
Diametro totale | 13.0 mm |
Diametro totale | 0.512 in |