008109019247
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,7157 € |
500 - 999 | 0,5554 € |
1000 + | 0,438 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 12.0 mm |
---|---|
Diametro albero | 0.472 in |
Lunghezza albero | 5.0 mm |
Lunghezza albero | 0.197 in |
Lunghezza totale | 6.0 mm |
Lunghezza totale | 0.236 in |
Spessore flangia | 1.0 mm |
Spessore flangia | 0.039 in |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 90 °C |
Temperatura di applicazione massima | 194 °F |
Diametro interno nominale | 10.0 mm |
Diametro interno nominale | 0.394 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6; fibra aramidica; politetrafluoroetilene (PTFE) |
Diametro esterno | 12.0 mm |
Diametro esterno | 0.472 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 10.0 mm |
Diametro foro albero | 0.394 in |
Diametro esterno flangia | 18.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.709 in |
Diametro esterno nominale | 12.0 mm |
Diametro esterno nominale | 0.472 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 10.0 mm |
Diametro interno | 0.394 in |
Diametro totale | 6.0 mm |
Diametro totale | 0.236 in |