008134019247
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 3,8551 € |
50 - 999 | 2,9984 € |
1000 + | 2,3628 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 34.0 mm |
---|---|
Diametro albero | 1.339 in |
Lunghezza albero | 35.0 mm |
Lunghezza albero | 1.378 in |
Lunghezza totale | 37.0 mm |
Lunghezza totale | 1.457 in |
Spessore flangia | 2.0 mm |
Spessore flangia | 0.079 in |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 90 °C |
Temperatura di applicazione massima | 194 °F |
Diametro interno nominale | 30.0 mm |
Diametro interno nominale | 1.181 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6; fibra aramidica; politetrafluoroetilene (PTFE) |
Diametro esterno | 34.0 mm |
Diametro esterno | 1.339 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 30.0 mm |
Diametro foro albero | 1.181 in |
Diametro esterno flangia | 42.0 mm |
Diametro esterno flangia | 1.654 in |
Diametro esterno nominale | 34.0 mm |
Diametro esterno nominale | 1.339 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 30.0 mm |
Diametro interno | 1.181 in |
Diametro totale | 37.0 mm |
Diametro totale | 1.457 in |