008400000002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 5,9692 € |
50 + | 3,8689 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 46.0 mm |
---|---|
Diametro albero | 1.811 in |
Lunghezza albero | 43.0 mm |
Lunghezza albero | 1.693 in |
Lunghezza totale | 46.0 mm |
Lunghezza totale | 1.811 in |
Spessore flangia | 3.0 mm |
Spessore flangia | 0.118 in |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
Diametro interno nominale | 40.0 mm |
Diametro interno nominale | 1.575 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Diametro esterno | 46.0 mm |
Diametro esterno | 1.811 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 40.0 mm |
Diametro foro albero | 1.575 in |
Diametro esterno flangia | 55.0 mm |
Diametro esterno flangia | 2.165 in |
Diametro esterno nominale | 46.0 mm |
Diametro esterno nominale | 1.811 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 40.0 mm |
Diametro interno | 1.575 in |
Diametro totale | 46.0 mm |
Diametro totale | 1.811 in |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.