008600000002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 7,6688 € |
50 + | 6,1765 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 68.0 mm |
---|---|
Diametro albero | 2.677 in |
Lunghezza albero | 46.0 mm |
Lunghezza albero | 1.811 in |
Lunghezza totale | 50.0 mm |
Lunghezza totale | 1.969 in |
Spessore flangia | 4.0 mm |
Spessore flangia | 0.157 in |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
Diametro interno nominale | 60.0 mm |
Diametro interno nominale | 2.362 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Diametro esterno | 68.0 mm |
Diametro esterno | 2.677 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 60.0 mm |
Diametro foro albero | 2.362 in |
Diametro esterno flangia | 81.0 mm |
Diametro esterno flangia | 3.189 in |
Diametro esterno nominale | 68.0 mm |
Diametro esterno nominale | 2.677 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 60.0 mm |
Diametro interno | 2.362 in |
Diametro totale | 68.0 mm |
Diametro totale | 2.677 in |