008739023243
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,2726 € |
250 - 999 | 0,8097 € |
1000 + | 0,6369 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 16.0 mm |
---|---|
Diametro albero | 0.63 in |
Lunghezza albero | 16.0 mm |
Lunghezza albero | 0.63 in |
Lunghezza totale | 17.0 mm |
Lunghezza totale | 0.669 in |
Spessore flangia | 1.0 mm |
Spessore flangia | 0.039 in |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
Diametro interno nominale | 14.0 mm |
Diametro interno nominale | 0.551 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6; fibra di vetro; PTFE |
Diametro esterno | 16.0 mm |
Diametro esterno | 0.63 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 14.0 mm |
Diametro foro albero | 0.551 in |
Diametro esterno flangia | 22.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.866 in |
Diametro esterno nominale | 16.0 mm |
Diametro esterno nominale | 0.63 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 14.0 mm |
Diametro interno | 0.551 in |
Diametro totale | 17.0 mm |
Diametro totale | 0.669 in |