008775023243
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 3,5235 € |
50 - 999 | 2,2384 € |
1000 + | 1,7548 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 36.0 mm |
---|---|
Diametro albero | 1.417 in |
Lunghezza albero | 24.0 mm |
Lunghezza albero | 0.945 in |
Lunghezza totale | 26.0 mm |
Lunghezza totale | 1.024 in |
Spessore flangia | 2.0 mm |
Spessore flangia | 0.079 in |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
Diametro interno nominale | 32.0 mm |
Diametro interno nominale | 1.26 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6; fibra di vetro; PTFE |
Diametro esterno | 36.0 mm |
Diametro esterno | 1.417 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 32.0 mm |
Diametro foro albero | 1.26 in |
Diametro esterno flangia | 45.0 mm |
Diametro esterno flangia | 1.772 in |
Diametro esterno nominale | 36.0 mm |
Diametro esterno nominale | 1.417 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 32.0 mm |
Diametro interno | 1.26 in |
Diametro totale | 26.0 mm |
Diametro totale | 1.024 in |