008787023243
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 8,7742 € |
50 + | 5,5823 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 50.0 mm |
---|---|
Diametro albero | 1.969 in |
Lunghezza albero | 48.0 mm |
Lunghezza albero | 1.89 in |
Lunghezza totale | 50.0 mm |
Lunghezza totale | 1.969 in |
Spessore flangia | 2.0 mm |
Spessore flangia | 0.079 in |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
Diametro interno nominale | 45.0 mm |
Diametro interno nominale | 1.772 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6; fibra di vetro; PTFE |
Diametro esterno | 50.0 mm |
Diametro esterno | 1.969 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 45.0 mm |
Diametro foro albero | 1.772 in |
Diametro esterno flangia | 58.0 mm |
Diametro esterno flangia | 2.283 in |
Diametro esterno nominale | 50.0 mm |
Diametro esterno nominale | 1.969 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 45.0 mm |
Diametro interno | 1.772 in |
Diametro totale | 50.0 mm |
Diametro totale | 1.969 in |