I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,0653 € - 48,1183 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.488 in
495.0 mm
|
|||||||||
32,6885 € - 48,9989 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.024 in
534.0 mm
|
|||||||||
37,3215 € - 55,9755 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.031 in
585.0 mm
|
|||||||||
2,9396 € - 3,2647 € | In produzione |
2.402 in
61.0 mm
|
|||||||||
38,0666 € - 57,0999 € | 502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.512 in
648.0 mm
|
|||||||||
3,0657 € - 4,8472 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.717 in
69.0 mm
|
|||||||||
63,6972 € - 95,5593 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
29.37 in
746.0 mm
|
|||||||||
4,782 € - 28,6244 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
|||||||||
5,9199 € - 8,8731 € | 1835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
|||||||||
5,9741 € - 35,8449 € | 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5 in
165.1 mm
|
|||||||||
6,5295 € - 10,3226 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.732 in
171.0 mm
|
|||||||||
6,7327 € - 10,6071 € | In produzione |
7.087 in
180.0 mm
|
|||||||||
8,995 € - 13,5061 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||||
9,1847 € - 55,122 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.504 in
216.0 mm
|
|||||||||
9,7401 € - 14,6034 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.626 in
219.1 mm
|
|||||||||
10,2007 € - 15,2943 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.291 in
236.0 mm
|
|||||||||
11,0135 € - 16,5135 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.394 in
264.0 mm
|
|||||||||
12,4089 € - 18,5998 € | 331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.063 in
281.0 mm
|
|||||||||
12,9507 € - 19,4261 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.732 in
298.0 mm
|
|||||||||
9,6724 € - 14,5222 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.752 in
323.9 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare