I cappucci con rondella per mascheratura sono progettati come tappi con una rondella aggiuntiva per coprire i fori di messa a terra o di collegamento, quando capovolti. Proteggono contro solventi, abrasivi e sono adatti a temperature fino a +250º C.Cappucci a rondella per mascheratura che possono essere applicati come cappucci protettivi per estremità filettate e non filettate.La rondelle integrata protegge il bordo da contaminanti e danni.Possono essere utilizzati per tappare anche i fori. Materiale: Silicone Colore: Grigio, Naturale, Viola, Giallo, Nero, Rosso, Rosa, Verde Codice Serie: SR5756
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | WD | Dimensioni filettatura | IH | D | Filettatura standard | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10241257 | 0,4517 € - 0,4517 € | 731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Metrico
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
| 0,2195 € - 0,2195 € | 1837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Metrico
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,1713 € | 16444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,5396 € - 0,5991 € | 789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M20
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Metrico
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,1756 € | 4493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Metrico
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,1699 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Metrico
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10241233 | 0,2988 € - 0,3328 € | 16340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
1 in
25.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Metrico
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
| 0,3583 € - 0,3979 € | 2995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrico
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1912 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 0,5042 € - 0,5042 € | 782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M16
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrico
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,2606 € | 100881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Metrico
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1912 € | 451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare