Menu Ricerca

Tappo a rondella 4.6 mm 25.4 mm Silicone Naturale

Il cappuccio diritto per mascheratura in silicone naturale è progettato come cappuccio dotato di una rondella aggiuntiva per mascherare la superficie circostante. Anche se è progettato come cappuccio, può essere usato per tappare i fori se invertito.
Codice articolo:

35-WC046-015

4674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,2141 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

107,05 €

500 x 0,2141 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 4.6 mm
IH 25.4 mm
OD 8.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Filettatura standard Filettatura Metrica
Materiale Silicone
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci