Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 6,9603 € |
25 - 124 | 4,9716 € |
125 - 624 | 4,334 € |
625 + | 4,0234 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 4.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.157 in |
Diametro foro di montaggio | 10.0 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.394 in |
Lunghezza totale | 150.0 mm |
Lunghezza totale | 5.906 in |
Larghezza totale | 63.0 mm |
Larghezza totale | 2.48 in |
Colore | Natural |
Finitura | Zincato |
Comprende | Fasteners not included |
Forma battente | Rettangolare |
Materiale (nome esteso) | Acciaio; acciaio inossidabile |
Tipologia foro di montaggio | Piatto |
Metodo di montaggio | Fastener Screw;Bolts |
Orientamento montaggio | Universale |
Stile montaggio | Su superficie |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Rimovibilità | Fixed |
Codice doganale | 7907000090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.