Menu Ricerca

Chiusura con manopola 16.0 mm Lega di zinco pressofuso Naturale

Le mini chiusure a camma con pomolo alettato e fissaggio semplice tramite clip sono progettate per bloccare e rendere sicuro l'accesso a pannelli e porte. Queste chiusure sono azionate a mano senza chiave e sono disponibili in lega di zinco con finitura cromata.
Codice articolo:

165113210

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 74 4,2274 €
75 - 374 3,0196 €
375 + 2,7176 €
Confezione standard: 75

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

21,14 €

5 x 4,2274 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Cromato
Materiale camma Acciaio
Materiale maniglia Lega di zinco
Materiale alloggiamento Zamak
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Tipo maniglia Maniglia con pomolo alettato e azionamento a chiave
Intervallo di serraggio 16.0 mm
Lunghezza foro di montaggio 16.2 mm
Larghezza foro di montaggio 14.2 mm
Lunghezza camma 29.0 mm
Comprende Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Tipo chiave Chiavi diverse
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci