Menu Ricerca

Chiusura con manopola 13.5 mm Lega di zinco pressofuso Nero

Le mini chiusure a camma con pomolo alettato e fissaggio semplice tramite clip sono progettate per bloccare e rendere sicuro l'accesso a pannelli e porte. Queste chiusure sono azionate a mano senza chiave e sono disponibili in lega di zinco con verniciatura a polvere nera.
Codice articolo:

1661210E

326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 10,9241 €
50 + 7,8029 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

10,92 €

1 x 10,9241 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale camma Acciaio
Materiale maniglia Lega di zinco pressofuso
Materiale alloggiamento Zamak
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Tipo maniglia Manopola ad alette
Intervallo di serraggio 13.5 mm
Lunghezza foro di montaggio 16.2 mm
Larghezza foro di montaggio 14.2 mm
Lunghezza camma 29.0 mm
Comprende No Includes
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci