Menu Ricerca

Chiusura con manopola Mini chiusura a camma 16.2 mm 14.2 mm Zamak

Le mini chiusure a camma con pomolo alettato e fissaggio semplice tramite clip sono progettate per bloccare e rendere sicuro l'accesso a pannelli e porte. Queste chiusure sono azionate a mano senza chiave e sono disponibili in zamak con finitura nera.
Codice articolo:

5661202021E

52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 7,0269 €
100 - 499 5,0192 €
500 + 3,7382 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

7,03 €

1 x 7,0269 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Verniciato a polvere
Materiale camma Acciaio
Materiale maniglia PA
Materiale alloggiamento PA
Materiale chiusura Zamak
Tipo maniglia Manopola ad alette
Intervallo di serraggio 19.5 mm
Lunghezza foro di montaggio 16.2 mm
Larghezza foro di montaggio 14.2 mm
Lunghezza camma 38.0 mm
Comprende No Includes
Tipo chiave Nessuna chiave
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci