Menu Ricerca

Maniglia a T a un quarto di giro 26.5 mm Zamak

La chiusura a camma con rotazione della maniglia a L è utilizzata per proteggere porte, armadi e altri tipi di alloggiamenti. È stata progettata senza cilindro, rendendo impossibile la chiusura con la chiave e affidandosi al meccanismo di rotazione della maniglia. Di colore grigio e realizzata in Zamak.
Codice articolo:

111110036E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 5,4812 €
5 + 4,9331 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,48 €

1 x 5,4812 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale chiusura Zamak
Colore Grigio
Stile chiusura Chiusura a camma
Tipo di bloccaggio Nessun cilindro
Orientamento montaggio Universale
Lunghezza maniglia 111.0 mm
Lunghezza camma 45.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci