110400060E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 44,982 € |
25 - 124 | 32,13 € |
125 + | 28,917 € |
Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
---|---|
Materiale camma | Acciaio inossidabile |
Colore | Natural |
Stile chiusura | Quarter-Turn Cam Latch |
Tipo di bloccaggio | Senza elemento di blocco |
Comprende | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Orientamento montaggio | Universale |
Lunghezza maniglia | 80.0 mm |
Lunghezza maniglia | 3.15 in |
Altezza alloggiamento | 18.5 mm |
Altezza alloggiamento | 0.728 in |
Lunghezza camma | 45.0 mm |
Lunghezza camma | 1.772 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Prezzo/pezzo IVA inclusa | 67.3878 GBP |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.