Menu Ricerca

Maniglia a T a un quarto di giro 18.5 mm Zamak

La chiusura a camma con rotazione della maniglia a L è utilizzata per proteggere porte, armadi e altri tipi di alloggiamenti. È stata progettata senza cilindro, rendendo impossibile la chiusura con la chiave e affidandosi al meccanismo di rotazione della maniglia. Di colore grigio e realizzata in Zamak.
Codice articolo:

111110030E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 7,9706 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,97 €

1 x 7,9706 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale chiusura Zamak
Colore Grigio
Stile chiusura Cam Latch
Tipo di bloccaggio Nessun cilindro
Orientamento montaggio Universale
Lunghezza maniglia 111.0 mm
Lunghezza camma 45.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci