064362201230E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 19,7124 € |
50 + | 14,0803 € |
Codice doganale | 7907000090 |
---|---|
Colore | Nero |
Finitura | Verniciato a polvere nera |
Materiale camma | Acciaio |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Stile chiusura | Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro |
Tipo maniglia | Manopola ad alette |
Orientamento montaggio | Universale |
Intervallo di serraggio | 30.0 mm |
Intervallo di serraggio | 1.181 in |
Lunghezza serraggio | 45.0 mm |
Lunghezza serraggio | 1.772 in |
Spessore massimo porta compatibile | 20.0 mm |
Spessore massimo porta compatibile | 0.787 in |
Altezza alloggiamento | 30.0 mm |
Altezza alloggiamento | 1.181 in |
Lunghezza camma | 45.0 mm |
Lunghezza camma | 1.772 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.