Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 5.2 mm Alluminio Naturale

This P Clip protects and holds cables, wires, hoses and loom in place. Its aluminium material makes it corrosion-resistant and lowers vibration. Screw mounted de size 13/64 and natural.
Codice articolo:

AL15

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 1,0715 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

535,75 €

500 x 1,0715 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Larghezza totale 12.7 mm
Diametro foro 5.2 mm
Colore Natural
Metodo di montaggio Screw

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci