Menu Ricerca

Clip a barchetta N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

Questi rivetti si inseriscono in un foro di 0,110" di diametro in pannelli con spessore da 0,8-3,6 mm | 0,031-0,142".
Codice articolo:

091000059902

5080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1344 €
1000 + 0,0963 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

67,20 €

500 x 0,1344 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 12.0 mm
Diametro testa 7.8 mm
Altezza testa 1.2 mm
Intervallo diametro foro compatibile 2.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 3.6 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Nero
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci