Menu Ricerca

Clip a barchetta N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

Questi rivetti si inseriscono in un foro di 0,138" di diametro in pannelli di spessore di 0,9 - 4 mm | 0,034 - 0,157".
Codice articolo:

091000200002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1561 €
1000 + 0,1127 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

78,05 €

500 x 0,1561 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 11.0 mm
Diametro testa 10.3 mm
Altezza testa 2.5 mm
Intervallo diametro foro compatibile 3.5 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.9 - 4.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Natural
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci