Menu Ricerca

Clip a barchetta N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

Questi rivetti si inseriscono in un foro di 0,197" di diametro in pannelli con spessore da 1,5-3,5 mm | 0,059 - 0,138".
Codice articolo:

091000400002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1561 €
1000 + 0,1127 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

78,05 €

500 x 0,1561 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 11.0 mm
Diametro testa 9.5 mm
Altezza testa 1.6 mm
Intervallo diametro foro compatibile 5.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.5 - 3.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Natural
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci