Menu Ricerca

Clip a barchetta N/A 6.0 mm 8.5 mm (PT)

Questi rivetti si inseriscono in un foro di 0,228" di diametro in pannelli con spessore da 6-8,5 mm | 0,236-0,335".
Codice articolo:

091001259902

424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,3012 €
500 - 999 0,2818 €
1000 + 0,2169 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

75,30 €

250 x 0,3012 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 18.0 mm
Diametro testa 15.0 mm
Altezza testa 3.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 5.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 6.0 - 8.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Nero
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci