Menu Ricerca

Clip a barchetta N/A 0.8 mm 5.0 mm (PT)

Questi rivetti si inseriscono in un foro di 0,260" di diametro in pannelli con spessore da 0,8-5 mm | 0,031-0,197".
Codice articolo:

091001359902

6246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2514 €
500 - 999 0,2362 €
1000 + 0,181 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

62,85 €

250 x 0,2514 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 14.5 mm
Diametro testa 12.7 mm
Altezza testa 1.7 mm
Intervallo diametro foro compatibile 6.6 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 5.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Nero
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci