Menu Ricerca

Clip a barchetta N/A 2.0 mm 5.5 mm (PT)

Questi rivetti si inseriscono in un foro di 0,283" di diametro in pannelli con spessore da 2-5,5 mm | 0,079-0,217".
Codice articolo:

091001500002

29970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2777 €
500 - 999 0,2597 €
1000 + 0,2003 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

69,43 €

250 x 0,2777 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 17.0 mm
Diametro testa 14.3 mm
Altezza testa 2.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 7.2 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.0 - 5.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Natural
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci