Menu Ricerca

Clip a barchetta N/A 3.0 mm 9.0 mm (PT)

Questi rivetti si inseriscono in un foro di 0,370" di diametro in pannelli con spessore da 3-9 mm | 0,118-0,354".
Codice articolo:

091001659902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,3979 €
500 - 999 0,3703 €
1000 + 0,2984 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

99,48 €

250 x 0,3979 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 24.0 mm
Diametro testa 20.0 mm
Altezza testa 2.6 mm
Intervallo diametro foro compatibile 9.4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.0 - 9.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Nero
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci