Menu Ricerca

Clip a barchetta Naturale 3.2 mm 8.9 mm (PT)

I rivetti a pressione in Nylon 6/6 sono facili da installare in pannelli preforati e resistono a corrosione, olio, abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici.
Codice articolo:

27AC0019

3076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0878 €
5000 - 19999 0,0791 €
20000 + 0,0711 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

87,80 €

1000 x 0,0878 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 22.7 mm
Diametro testa 17.5 mm
Altezza testa 0.8 mm
Intervallo diametro foro compatibile 8.4 - 8.6 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.2 - 8.9 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Natural
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci