Menu Ricerca

Clip a barchetta Naturale 3.2 mm 6.4 mm (PT)

I rivetti a pressione in Nylon 6/6 sono facili da installare in pannelli preforati e resistono a corrosione, olio, abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici.
Codice articolo:

27AC0021

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,0549 €
2500 - 9999 0,0494 €
10000 + 0,0445 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

27,45 €

500 x 0,0549 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 16.0 mm
Diametro testa 12.7 mm
Altezza testa 1.3 mm
Intervallo diametro foro compatibile 6.4 - 6.6 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.2 - 6.4 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Natural
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci