Menu Ricerca

Bottone di fissaggio N/A 1.6 mm 3.2 mm (PT)

Questa mini clip di montaggio è realizzata in nylon nero e può essere usata per unire lastre sottili di metallo in una vasta gamma di applicazioni. Questo rivetto offre isolamento elettrico, resistenza alle vibrazioni e alla corrosione. Classificazione UL94 V-2
Codice articolo:

MMB-132-01BK

1862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1333 €
5000 - 9999 0,1237 €
10000 - 24999 0,1167 €
25000 + 0,1103 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

133,30 €

1000 x 0,1333 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 11.5 mm
Diametro testa 9.4 mm
Altezza testa 1.5 mm
Intervallo diametro foro compatibile 5.4 - 5.5 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.6 - 3.2 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Nero
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci