Menu Ricerca

Bottone di fissaggio 3.3 - 3.5 mm | 0.13 - 0.136 in 2.9 - 4.0 mm | 0.114 - 0.157 in Nylon Naturale

Le clip a barchetta rappresentano un modo rapido ed economico per assemblare e fissare tra loro più materiali. L'assemblaggio non richiede utensili: basta inserire la clip nel foro tondo presente sul pannello, premendo con il pollice sulla testa della clip. La clip può essere rimossa e occasionalmente riutilizzata; tuttavia, considerato che forniscono una tenuta forte, sono più adatte per applicazioni permanenti. Offrono un buon isolamento elettrico, oltre a resistenza a vibrazioni, abrasione e corrosione. Ideali per il fissaggio di materiali di spessore sottile o il montaggio di componenti leggeri.
Codice articolo:

MMB-136-01

16184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1333 €
5000 - 9999 0,1237 €
10000 - 24999 0,1167 €
25000 + 0,1103 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

133,30 €

1000 x 0,1333 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 11.1 mm
Diametro testa 10.3 mm
Altezza testa 1.7 mm
Intervallo diametro foro compatibile 3.3 - 3.5 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.9 - 4.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Natural
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci