Le clip di limitazione della curvatura della fibra ottica sono realizzate in nylon naturale e nero. Progettate per fornire protezione da rotture e pieghe in tutte le applicazioni di instradamento della fibra. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Hole Size | Panel Thickness Range | Lunghezza distanziale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0661 € - 0,08 € | In produzione |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
|
||||||
0,175 € - 0,1939 € | 1919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
0,2012 € - 0,223 € | In produzione |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,07 € - 0,0848 € | In produzione |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
|
||||||
0,2012 € - 0,223 € | In produzione |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
3,6064 € - 3,6064 € | 744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||||||
0,1962 € - 0,2376 € | 49932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
||||||
0,175 € - 0,1939 € | In produzione |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,175 € - 0,1939 € | In produzione |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
0,9875 € - 1,0701 € | 456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||||||
0,2017 € - 0,2445 € | In produzione |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
||||||
0,2012 € - 0,223 € | In produzione |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,2012 € - 0,223 € | In produzione |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare