I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,18 € - 4,4711 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,4713 € - 4,2073 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10026588 | 3,5032 € - 6,2548 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 1,9995 € - 4,0962 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 2,18 € - 2,9992 € | 1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 113,1236 € - 113,1236 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 847,7518 € - 847,7518 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 54,6417 € - 60,7177 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.177 in
4.50 mm
|
||
| 897,1354 € - 897,1354 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 52,5455 € - 58,3808 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 83,8746 € - 93,194 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.386 in
9.80 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 922,0115 € - 922,0115 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 334,9184 € - 334,9184 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 10172087 | 125,0895 € - 125,0895 € | 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
| 115,4459 € - 115,4459 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 917,5139 € - 917,5139 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 107,1406 € - 107,1406 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,3455 € - 2,7493 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,1661 € - 2,9576 € | 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare