I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 208,5603 € - 225,695 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,2732 € - 1,2732 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 0,6317 € - 0,6317 € | 1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 2,18 € - 4,4711 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,4713 € - 4,2073 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10026588 | 3,5032 € - 6,2548 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 1,9995 € - 4,0962 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 2,18 € - 2,9992 € | 1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 113,1236 € - 113,1236 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 100,2212 € - 100,2212 € | 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 111,7619 € - 111,7619 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 3,4158 € - 6,1235 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 3,4713 € - 4,2073 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3455 € - 2,7493 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4857 € - 3,0409 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 291,1674 € - 291,1674 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 113,2774 € - 113,2774 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 97,2541 € - 97,2541 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 116,0412 € - 116,0412 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 334,9184 € - 334,9184 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare