Menu Ricerca

Dado di bloccaggio M14 31.1 15.9 Acciaio

Questo dado di bloccaggio Slip-On è un dado progettato per facilitare l'installazione e garantire una presa sicura sulle filettature lunghe, impedendo a viti o bulloni di ruotare, scorrere o sganciarsi. È riutilizzabile e si usa per l'installazione con le chiavi. Può sopportare temperature fino a +150 °C. Realizzato in acciaio zincato, è resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20252656

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 5,41 €
10 - 19 4,87 €
20 - 49 4,60 €
50 + 4,33 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,41 €

1 x 5,41 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M14
w1 31.1
h1 15.9
A/F 27.0
Carico max. kN 17.8
Coppia al max Nm 68-81
Peso g 45.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci