Questi dadi di bloccaggio Slip On sono progettati per un montaggio rapido e un fissaggio sicuro, evitando che le viti o i bulloni ruotino, scivolino o si liberino. Eliminano la necessità di avvolgere e srotolare i fili lunghi, operazione che richiede molto tempo, e il rischio di rompere i fili.
Sono zincati per resistere alla corrosione e possono essere infilati su perni rotti o piegati fino a un angolo di 20 gradi. Sono adatti per l'uso all'esterno, non richiedono manutenzione e sono riutilizzabili. Si montano e si smontano il 50% più velocemente, risparmiando tempo e fatica.
Semplici da installare in spazi ristretti, non richiedono l'uso di chiavi speciali. È sufficiente aprire il dado di bloccaggio, posizionarlo come desiderato e serrarlo con una chiave. Inoltre, possono resistere a temperature fino a +150 C. Vengono comunemente utilizzati nelle applicazioni edilizie, di impalcatura, automobilistiche e meccaniche.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR24520
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h1 | A/F | d1 | w1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,33 € - 5,41 € | Richiedi il lead time qui |
15.9
|
27.0
|
M14
|
31.1
|
||
2,94 € - 3,67 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
16.0
|
M6
|
18.2
|
||
3,48 € - 4,35 € | 483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
19.0
|
M8
|
22.0
|
||
3,84 € - 4,80 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.4
|
22.0
|
M10
|
25.7
|
||
12,42 € - 15,53 € | Richiedi il lead time qui |
16.5
|
33.0
|
M18
|
38.5
|
||
11,84 € - 14,80 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.9
|
27.0
|
M12
|
31.1
|
||
25,65 € - 32,06 € | Richiedi il lead time qui |
25.4
|
51.0
|
M22
|
58.6
|
||
18,26 € - 22,82 € | 257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.5
|
33.0
|
M16
|
38.5
|
||
28,42 € - 35,52 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50.0
|
108.0
|
M48
|
1-3/4"
|
||
19,18 € - 23,97 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.3
|
41.0
|
M20
|
47.7
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.